사례 연구

Hägglunds 드라이브 시스템의 능력을 보여주는 가장 좋은 증거는 무엇일까요? 이미 사용해 본 사람들의 사례입니다. 다른 고객들이 Hägglunds 솔루션을 통해 어떻게 초과 달성하고 절약하며 성공했는지 알아보세요.

 

 

고객 사례

함부르크시의 수문 개방

Hägglunds 수문 드라이브로 조류를 바꾸는 함부르크

LSBG Hamburg는 독일 함부르크시의 도로와 교량, 수로를 책임지는 기관입니다. 함부르크에서 가장 중요한 자산은 수문입니다. 특히 중앙 샤토르 잠금시설(Schaartorschleuse)의 수문이 중요합니다. 여기에 새 유압 드라이브 시스템을 달면서 잠금장치의 수문은 새로운 안정성의 시대를 맞았습니다.

참조
제지소 워시 프레스에 설치된 빨간 Hägglunds 모터 두 개

유압 드라이브로 필수 분야의 안정성 증대

유압 모터는 펄프와 제지공장의 거의 모든 곳에 설치될 수 있습니다. 그러한 예로 적당한 곳이 Husum 제지소입니다. 기계 가동이 멈추면 생산 손실이 곧장 비용으로 전가되는 A등급 분야에 Hägglunds 유압 드라이브가 설치되었습니다.

참조
석유 코크 크러셔에 설치된 빨간 Hägglunds 모터

거친 재활용에 알맞은 최고의 성능

Jülch GmbH는 최고의 성능과 안정성을 보장하는 Bosch Rexroth의 Hägglunds 유압 드라이브를 이용하여 정유소에서 사용하는 대형 석유 코크 덩어리를 탁월하게 재활용합니다. 최소 20년 동안 작동하도록 설계된 크러셔는 조업 중단을 최소화하면서 단단해진 코크 덩어리를 효율적으로 잘게 부수어 환경 목표에 기여합니다.

참조
안전모를 쓴 채 빨간 Hägglunds 모터 앞에 서 있는 두 남자

Hägglunds의 유연한 솔루션으로 빠르게 시동

Domsjö Fabriker는 공장의 표백 시설에서 셀룰로오스에 사용하는 드럼 변위 세탁기의 기어박스가 고장 나자 드라마틱한 2주를 보냈습니다. 그러나 바람직한 협업과 강력한 헌신, 그리고 훌륭한 팀의 노력 덕분에 우려했던 것보다 금세 생산을 재개할 수 있었습니다.

참조
Hägglunds 드라이브 시스템은 PTE의 필수 시스템

Hägglunds 드라이브 시스템은 PTE의 필수 시스템

고무 합성 제품의 생산업체 PTE는 Hägglunds 드라이브 시스템을 이용하며 변화하는 글로벌 시장에서 성공의 입지를 다졌습니다.

참조
Hägglunds 드라이브로 타이어 수명과 생산성을 키운 Genan

Hägglunds 드라이브로 타이어 수명과 생산성을 키운 Genan

Genan은 1990년대 이후 Bosch Rexroth의 Hägglunds 드라이브 시스템을 통해 고무의 매립지행을 막고 생산적인 사용에 활용하고 있습니다.

참조
LKAB Hägglunds

효율적인 채굴, 심층 인사이트

LKAB Malmberget는 까다로운 경쟁에도 불구하고 전 세계 노천굴 광산에서 원활하게 운영하고 있습니다. 높은 효율과 양질의 제품, 바람직한 환경 인식, 숙련된 인재가 합쳐진 덕분입니다.

참조
Hägglunds에 의한 윈치 안정성

Hägglunds에 의한 윈치 안정성

Hägglunds 모터를 이용한 유압 장치의 이점이 JonRie InterTech의 생산성에 어떤 도움이 되는지 읽어보세요.

참조
Aitik 광산의 성공 견인

Aitik 광산의 성공 견인

Hägglunds 드라이브 시스템 - Aitik 광산의 성공. Bosch Rexroth가 제공한 피드 시스템의 솔루션은 에이프런 피더 한 개당 Hägglunds CBm 모터 두 개였습니다. 요구 조건을 손쉽게 충족한, 환영받는 솔루션이었습니다.

참조
설탕 산업의 성장 견인

설탕 산업의 성장 견인

브라질의 설탕 생산자 Usina Ferrari는 사탕수수 분쇄 작업을 하는 데 Hägglunds 유압식 직접 구동 시스템에 높은 신뢰를 가지고 있습니다. Hägglunds 구동 시스템의 높은 신뢰성과 제어 기능은 지난 10년 동안 이 회사의 번창 및 확장에 많은 기여를 했습니다.

참조
McLanahan Corporation

Hägglunds 드라이브 솔루션을 이용한 맞춤 안정성

McLanahan Corporation은 광산업과 광물 처리를 비롯한 다양한 산업의 가공 솔루션에서 활동하는 글로벌 공급자입니다. 이 회사가 최근에 내놓은 피더 브레이커에는 Bosch Rexroth의 Hägglunds 유압 드라이브 시스템이 들어 있습니다.

참조
Eurorubber의 Hägglunds CBm 모터

드라이브 업그레이드로 더욱 탄탄해진 Eurorubber의 성능

최고의 성능과 안정성을 추구하는 이탈리아의 고무 제조업체 Eurorubber는 내부 믹서 업그레이드에 Hägglunds 솔루션을 선택했습니다. Eurorubber와 Hägglunds의 파트너십은 25년 전 시작되었으며, 최고 수준의 성능에 도달하고자 하는 공동의 목표를 지니고 있습니다.

참조
Hägglunds 모터를 사용한 Weima 파쇄기

Weima 파쇄기를 위한 지속 가능한 선택

독일 회사 WEIMA는 재활용 분야에 있어 전세계에서 첫 번째로 선택되는 회사입니다. WEIMA의 모든 장비는 지속 가능성을 염두에 두고 제작되었으나, 파쇄기의 제품 수명 문제는 특히 까다롭습니다. Hägglunds 유압 드라이브 시스템으로, WEIMA는 오래 지속되는 솔루션을 찾았습니다.

참조
커터 펌프 준설선

황금 찾기 여정을 위한 파트너십

탁월한 동력 및 저관성은 네덜란드의 윈치 제조업체인 Marotechniek가 금광에서 사용하는 대형 커터 펌프 준설선 설치 시 제공하는 주요 기능이었습니다. Marotechniek의 고객은 Hägglunds와의 성공적인 파트너십을 통해 제품의 긴 사용 수명을 보장받습니다.

참조
Hägglunds CA 모터가 설치된 Churn

Futamura의 차례: 새로운 드라이브로 강화된 영국 생산 라인

1950년 일본에 설립된 Futamura는 현재 재생 가능한 포장 필름 분야의 세계적 선두 기업이 되었습니다. 영국 Cumbria주에 생산 공장을 둔 Futamura는 오래된 10개의 Churn 드라이브를 Bosch Rexroth의 Hägglunds 유압 다이렉트 드라이브 시스템으로 교체하여 다른 종류의 리뉴얼을 추구하고 있습니다.

참조
Hägglunds 윈치 드라이브가 설치된 예인선

다양한 방식으로 제공되는 강력한 지원

Damen Shipyards의 예인선에는 강력한 모터가 구동하는 안정적인 윈치가 필요합니다. “가장 뛰어난 품질을 원하면서도 적정한 가격을 찾기 마련이죠. Hägglunds 모터는 이 두 가지 기준을 충족합니다.” Damen의 수석 디자이너 André de Bie는 설명합니다. Damen의 최신 프로젝트 TUG 2.1은 원활한 파트너십의 증거라 할 수 있습니다.

참조